Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3

3535838

Código de barras / GTIN : 4052568270391

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
23 m³/h
Presión del medio
0 bar - 3 bar
Diámetro nominal
43 mm