Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V

3539178

Código de barras / GTIN : 4052568270667

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G3/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
6.7 m³/h
Presión del medio
-0.9 bar - 0 bar
Diámetro nominal
16 mm