Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4B2T-50-16

3539746

Código de barras / GTIN : 4052568270872

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 3/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
7.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
18 mm