Bobina magnética VACC-S18-70-K5-7U-EX4D
3546588
Código de barras / GTIN : 4052568271275
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables NPT1/2
Valores característicos de las bobinas
48 V AC: 50/60 Hz, potencia de 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Grado de protección
IP65