Cable de conexión NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

3579461

Código de barras / GTIN : 4052568271435

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Patrón de conexiones de forma A basado en EN 175301-803
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Longitud del cable
0.3 m