Tubo de plástico PAN-V0-12X1,5-GN
525473
Código de barras / GTIN : 4052568046279
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
14 mm
Diámetro interior
9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 90 °C