Unidad de filtro y regulador LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4

5271794

Código de barras / GTIN : 4052568422462

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1150 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 16 bar
Grado de filtración
5 µm