Filtro submicrónico MS4-LFM-1/8-ARM

529463

Código de barras / GTIN : 4052568085179

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/8
Presión de funcionamiento
0 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado de filtración
0.01 µm