Filtro MS6-LF-1/2-CUV-Z

529614

Código de barras / GTIN : 4052568164058

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
5 µm