Lubricador MS6-LOE-1/2-U
529777
Código de barras / GTIN : 4052568015725
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
7200 l/min
Presión de funcionamiento
1 bar - 16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación
50 l/min