Unidad de filtro y regulador MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
530338
Código de barras / GTIN : 4052568164911
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4000 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
5 µm