Filtro MS6N-LF-1/2-ERM

531520

Código de barras / GTIN : 4052568336332

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4100 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Grado de filtración
40 µm