Regulador de presión MS4N-LRB-1/4-D5-AS

531780

Código de barras / GTIN : 4052568337292

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1900 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 4 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar