Unidad de válvula VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
5318141
Código de barras / GTIN : 4052568423018
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
725 l/min
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica actuador, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101