Regulador de presión MS6N-LRB-1/2-D6-AS

531820

Código de barras / GTIN : 4052568337612

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
6300 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar