Filtro de carbón activo MS6N-LFX-1/2-R
531921
Código de barras / GTIN : 4052568338411
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
900 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Forma constructiva
Filtro de carbón activo