Filtro submicrónico LFMA-D-MINI-DA-A
532840
Código de barras / GTIN : 4052568165796
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Placa base
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
0.01 µm