Filtro submicrónico LFMA-3/8-D-MINI-DA
532845
Código de barras / GTIN : 4052568086367
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
450 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
1 bar - 16 bar
Grado de filtración
0.01 µm