Filtro submicrónico LFMA-1-D-MAXI-DA
532852
Código de barras / GTIN : 4052568165888
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
2200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
1 bar - 16 bar
Grado de filtración
0.01 µm