Racor instantáneo QB-10-32-UNF-5/32-U
533267
Código de barras / GTIN : 4052568340926
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior 10-32 UNF-2A
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.489 mm