Racor instantáneo QB-3/8-3/8-U
533281
Código de barras / GTIN : 4052568341060
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior 3/8 NPT
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
8.001 mm