Racor instantáneo en L QBL-1/8-5/16-U

533293

Código de barras / GTIN : 4052568341183

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior 1/8 NPT
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
5.994 mm