Racor instantáneo en L QBL-1/4-1/4-U
533295
Código de barras / GTIN : 4052568341206
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior 1/4 NPT
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
4.496 mm