Electroválvula MDH-5/2-D-1-S-M12-C
533332
Código de barras / GTIN : 4052568259693
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1200 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico