Conducto de conexión VMPA-KMS2-8-2.5-PUR
533504
Código de barras / GTIN : 4052568086510
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Longitud del cable
2.5 m
Estructura de cable
10 x 0,25 mm²
Propiedades del cable
Apropiado para cadenas de arrastre
Grado de protección
IP65 - Según IEC 60529