Filtro MS4N-LF-1/8-CUV

535672

Código de barras / GTIN : 4052568343149

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1000 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
5 µm