Filtro MS4N-LF-1/4-EUV
535690
Código de barras / GTIN : 4052568343279
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1700 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm