Filtro submicrónico MS4N-LFM-1/4-AUV

535776

Código de barras / GTIN : 4052568343835

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado de filtración
0.01 µm