Filtro de carbón activo MS4N-LFX-1/8-R
536715
Código de barras / GTIN : 4052568345471
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 14 bar
Forma constructiva
Filtro de carbón activo