Regulador de presión de precisión MS6N-LRP-3/8-D2-A8
538037
Código de barras / GTIN : 4052568346089
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1100 l/min
Margen de regulación de presión
0.05 bar - 0.7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.02 bar