Regulador de presión de precisión MS6N-LRP-3/8-D4-A8

538039

Código de barras / GTIN : 4052568346102

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1400 l/min
Margen de regulación de presión
0.05 bar - 2.5 bar
Histéresis máxima de la presión
0.02 bar