Regulador de presión de precisión MS6N-LRP-3/8-D7-A8
538043
Código de barras / GTIN : 4052568346140
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3300 l/min
Margen de regulación de presión
0.1 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.02 bar