Regulador de presión de precisión MS6N-LRP-1/2-D2-A8

538045

Código de barras / GTIN : 4052568346164

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1600 l/min
Margen de regulación de presión
0.05 bar - 0.7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.02 bar