Válvula de apertura MS4N-EE-1/4-V230-S

538751

Código de barras / GTIN : 4052568346287

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2000 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico