Válvula de apertura MS4-EM1-1/4-Z
541261
Código de barras / GTIN : 4052568090753
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2200 l/min
Presión de funcionamiento
0 bar - 14 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente