Válvula de apertura MS4N-EM1-1/4

541280

Código de barras / GTIN : 4052568346713

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2200 l/min
Presión de funcionamiento
0 bar - 14 bar
Tipo de accionamiento
Manualmente