Tubo reforzado PAN-R-8X1,5-SI

541676

Código de barras / GTIN : 4052568050603

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
8 mm
Diámetro interior
5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C