Módulo de derivación MS12N-FRM-G
541682
Código de barras / GTIN : 4052568347536
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 4
1 NPT
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2
25000 l/min - 42000 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar