Válvula de arranque progresivo MS6-DE-3/8-10V24
542566
Código de barras / GTIN : 4052568180591
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5050 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico