Válvula de arranque progresivo MS6N-DE-3/8-10V24

542574

Código de barras / GTIN : 4052568347697

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5050 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico