Válvula de arranque progresivo MS6N-DE-1/2-10V24-Z

542576

Código de barras / GTIN : 4052568347710

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/2 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
6450 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico