Válvula de apertura MS4N-EE-1/8-10V24-S

542610

Código de barras / GTIN : 4052568347857

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1000 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico