Secador de aire de membrana MS4N-LDM1-1/8-P10
543634
Código de barras / GTIN : 4052568348700
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
1/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
100 l/min
Presión de funcionamiento
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambiente
2 °C - 50 °C
Reducción del punto de condensación bajo presión
20 K