Secador de aire de membrana MS6N-LDM1-3/8-P20
543654
Código de barras / GTIN : 4052568348762
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
200 l/min
Presión de funcionamiento
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambiente
2 °C - 50 °C
Reducción del punto de condensación bajo presión
20 K