Cilindro redondo DSNU-3/4"-1"-PPV-A

546403

Código de barras / GTIN : 4052568352691

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
3/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188.605 N
Carrera
25.4 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados