Cilindro redondo DSNU-1/2"- -PPV-A-S2
548520
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
1/2"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
60.407 N
Carrera
10.16 mm - 203.2 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados