Bobina magnética MD-2-110VAC-PA
549904
Código de barras / GTIN : 4052568051938
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 14,5 VA, potencia de retención de 10,5 VA
Grado de protección
IP65