Válvula básica CPE18-P1-5JS-1/4
550156
Código de barras / GTIN : 4052568191979
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías biestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1500 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Tipo de accionamiento
Mediante conexión ISO 15218 de servopilotaje