Casquillo enchufable NPQM-D-S8-E-P10
558813
Código de barras / GTIN : 4052568055479
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable QS-8
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable QS-8
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
6 mm