Racor instantáneo en L NPQM-LK-G14-Q10-P10
558823
Código de barras / GTIN : 4052568055578
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
8.5 mm